Productdata

Bruto gewicht 0.458 Kilogram
Netto gewicht 0.458 Kilogram
Volume 2.025 Liter
EAN 5702421715024

 

Aantal temperatuursensoren 2
Beschermingsklasse behuizing IP40
Contact drie-fase belasting [A] 7 A
Contact inductieve belasting [A] 2.5 A
Contact ohmse belasting [A] 10 A
Contacten Ag 1000/1000
Description Veiligheidsthermostaat ST-2
Druk nominaal [bar] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabelwartel Pg 20
Label product Yes
Montage-oriëntatie Geen beperking
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 80 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 80 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -15 °C
Productgroep Safety Thermostats
Productnaam SCIP-dossier Safety thermostats ST-1 and ST-2
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset temperatuurverschil STB Handbediening
Reset temperatuurverschil TR Auto
SCIP-dossiernr. b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
Sensoraansluiting R ½
Sensorpocketmateriaal Messing Ms 58/koper
Sensortemperatuur [°C] [Max] 130 °C
Temperatuursensordiameter [mm] 9 mm
Temperatuursensorlengte [mm] 100 mm
Thermostaat TR instelling [°C] [Max] 90 °C
Thermostaat TR instelling [°C] [Min] 30 °C
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Transporttemperatuur [°C] [Max] 80 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min] -15 °C
Type ST-2
Uitschakelnauwkeurigheid [K] [Max] 6 K
Uitschakelnauwkeurigheid [K] [Min] 0 K
Veiligheidsbegrenzer STB [°C] 95 °C
Verschil STB [K] 12 (+/- 3)
Verschil TR [K] 4 (+/- 1)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality