ESMC, Sensoren

087N0011

ESMC SENSOR

Productdata

Bruto gewicht 0.051 Kilogram
Netto gewicht 0.042 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5702420016917

 

Beschermingsklasse behuizing IP54
Bodymateriaal Vernikkeld koper
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Draden [stuks] 2 pc
El. aansl. maat 2-draads
Elektrische aansluiting Kabel
Elektrische aansluitingen klemmen 2-draads kabel (2 x 0,2 mm²)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 72 pc
Kabellengte [inch] 78.74 in
Kabellengte [m] 2 m
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] 100 °C
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] -40 °C
Kabeltype PVC
Mediatemperatuur [°C] [Max] 100 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Meetbereik [°C] [Max] 100 °C
Meetbereik [°C] [Min] -50 °C
Meetbereik [°F] [Max] 212 °F
Meetbereik [°F] [Min] -58 °F
Montageversie Klem voor buis DN 15-65 meegeleverd
Omgevingstemperatuur max. [°C] 100 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 212 °F
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Temperatuursensoren type Pt 1000
Tijdconstante 10 s
Type ESMC
Type sensorelement Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality