ECA 30

087H3200

ECA 30

Productdata

Bruto gewicht 0.222 Kilogram
Netto gewicht 0.14 Kilogram
Volume 1.317 Liter
EAN 5710104012988

 

Beschermingsklasse behuizing IP20
Buskabellengte [mm] 20 m
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECA 30
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W] 1 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Goedkeuring CE
Goedkeuringsnorm EMC-richtlijn: 2004/108/EG
Emissie: EN 61000-6-3:2007
Immuniteit: EN 61000-6-1:2007
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
In scope of WEEE Yes
Montageversie Verticaal, op wand of in paneeluitsparing
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Productgroep Acc - Electronic contr
Productnaam SCIP-dossier ECA 30, 31
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-dossiernr. 20541446-5107-481f-bbe6-43d1f3dd4db4
Transporttemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Type ECA 30
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality