ESMU-100, Pt 1000

087B1180

ESMU-100, dompel temp. sensor (koper

Productdata

Bruto gewicht 0.142 Kilogram
Netto gewicht 0.142 Kilogram
Volume 0.262 Liter
EAN 5702421064481

 

Beschermingsklasse behuizing IP54
Bodymateriaal Koper
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ESMU-100, dompel temp. sensor (koper
Druk nominaal [bar] 25 bar
Elektrische aansluitingen klemmen Klemmenplug voor twee draden in kop. PG9 kabeldoorvoer, meegeleverd met product
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Label product Yes
Materiaal COPPER
Mediatemperatuur [°C] [Max] 140 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Montageversie G1/2A en ring (meegeleverd met het product)
Productgroep Sensors
REACH kandidatenlijst stoffen No
Temperatuursensordiameter [mm] 6.6 mm
Temperatuursensoren type Pt 1000
Temperatuursensorlengte [mm] 100 mm
Tijdconstante 2 s (water), 7 s (lucht)
Type ESMU-100
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality