Temperatuursensor, MBT 9110, 0 °C - 800 °C

084Z8130

Transmitter type: Galv. gescheiden in box, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Temperatuurbereik [°C]: -180 - 1372, Uitgangssignaal [mA]: 4 - 20

Productdata

Bruto gewicht 0.668 Kilogram
Netto gewicht 0.396 Kilogram
Volume 2.309 Liter
EAN 5702423098835

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP54
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat 2 aansluitklemmen
Elektrische aansluiting Uitgang 2 kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Insertie type Vast
Instellingsbereik transmitter [°C] [max.] 800 °C
Instellingsbereik transmitter [°C] [min.] 0 °C
Instellingsbereik transmitter [°F] [max.] 1472 °F
Instellingsbereik transmitter [°F] [min.] 32 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C] 85 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 185 °F
Product Name Description Temperatuursensor
Productgroep Sensors
Productnaam SCIP-dossier MBT 9110
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 V
Temperatuurbereik [°C] [Max] 1372 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -180 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 2500 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -292 °F
Thermokoppel 1 x NiCr-Ni, type K
Transmitter type Galv. gescheiden in box
Type MBT 9110
Type aanduiding MBT 9110-005A-E180
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 35 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 7 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality