MBT 150, 80 mm, MBT 150-000-080-0

084Z8072

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, El. aansl. maat: 4 pennen, Gebruikt in product: MBT 5250

Productdata

Bruto gewicht 0.018 Kilogram
Netto gewicht 0.013 Kilogram
Volume 0.063 Liter
EAN 5702423088478

 

Aantal klemmen [stuks] 3 pc
Beschermingsklasse-IP behuizing IP00
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diameter afschermbuis [inch] 0.24 in
Diameter afschermbuis [mm] 6 mm
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat 4 pennen
Elektrische aansluiting Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gebruikt in product MBT 5250
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 60 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 3.15 in
Insteeklengte [mm] 80 mm
Productgroep Accessories, sensors
Productnaam Temperature sensor insert
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 100
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803-A
Temperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 150
Type aanduiding MBT 150-000-080-0
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality