Dompelbuis, MBT 120

084Z7258

Diameter afschermbuis [mm]: 11.0, Insteeklengte [mm]: 50, Type procesaansluiting: G, 1/2, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Gebruikt in product: MBT 3560, MBT 5560

Productdata

Bruto gewicht 0.095 Kilogram
Netto gewicht 0.091 Kilogram
Volume 0.074 Liter
EAN 5702423201389

 

Aansluitmateriaal AISI 316 Ti
Aansluitstandaard ISO 228
Aansluittype G
China RoHS compliance Out of scope
Diameter afschermbuis [inch] 0.43 in
Diameter afschermbuis [mm] 11 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gebruikt in product MBT 3560, MBT 5560
Grootte procesaansluiting 1/2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 1.97 in
Insteeklengte [mm] 50 mm
Materiaal procesaansluiting AISI 316 Ti
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Accessories, sensors
Productnaam Dompelbuis
REACH kandidatenlijst stoffen No
Standaard procesaansluiting ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 120
Type aanduiding MBT 120-630-050-3
Type procesaansluiting G
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality