Aantal klemmen [stuks] |
3 pc |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP67 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Diameter afschermbuis [inch] |
0.4 in |
Diameter afschermbuis [mm] |
10 mm |
Diameter beschermings materiaal |
AISI 316 Ti |
Draden [stuks] |
2 pc |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
2 aansluitklemmen |
Elektrische aansluiting |
Doos (metaal/kunststof) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
8 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Insertie type |
Vast |
Insteeklengte [inch] |
2.36 in |
Insteeklengte [mm] |
60 mm |
Instellingsbereik transmitter [°C] [max.] |
50 °C |
Instellingsbereik transmitter [°C] [min.] |
-10 °C |
Instellingsbereik transmitter [°F] [max.] |
122 °F |
Instellingsbereik transmitter [°F] [min.] |
14 °F |
Omgevingstemperatuur max. [°C] |
85 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] |
185 °F |
Product Name Description |
Temperatuursensor |
Productgroep |
Sensors |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Sensor element [stuks] |
1 pc |
Sensor element standaard |
EN 60751 |
Sensor element tolerantie |
Klasse B |
Sensor element. weerstand [Ohm] |
100 |
Sensor inzet |
Verwisselbaar |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Transmitter type |
Standaard |
Type |
MBT 5410 |
Type aanduiding |
MBT 5410-000-060-000-G205 |
Type sensorelement |
Pt |
Uitgangssignaal [mA] [max.] |
20 mA |
Uitgangssignaal [mA] [min.] |
4 mA |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Verpakking |
Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] DC [max.] |
35 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] |
8 V |