Temperatuursensor, MBT 5410, Pt

084Z5063

Sensor element. weerstand [Ohm]: 10

Productdata

Bruto gewicht 0.674 Kilogram
Netto gewicht 0.599 Kilogram
Volume 2.514 Liter
EAN 5702423141630

 

Aantal klemmen [stuks] 3 pc
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.394 in
Diameter afschermbuis [mm] 10 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 2 aansluitklemmen
Elektrische aansluiting Doos (metaal/kunststof)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
In scope of WEEE Yes
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 2.36 in
Insteeklengte [mm] 60 mm
Instellingsbereik transmitter [°C] [max.] 50 °C
Instellingsbereik transmitter [°C] [min.] -50 °C
Instellingsbereik transmitter [°F] [max.] 122 °F
Instellingsbereik transmitter [°F] [min.] -58 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C] 85 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 185 °F
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 100
Sensor inzet Verwisselbaar
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Transmitter type Standaard
Type MBT 5410
Type aanduiding MBT 5410-000-060-000-G405
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality