Temperatuursensor, MBT 156, 250 mm, MBT 156-B01-250-0-0000

084Z4335

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Elektrische aansluiting: Klemmenblok, El. aansl. maat: 3 aansluitklemmen, Gebruikt in product: MBT 5116

Productdata

Bruto gewicht 0.145 Kilogram
Netto gewicht 0.144 Kilogram
Volume 0.272 Liter
EAN 5702423163281

 

Aantal klemmen [stuks] 3 pc
Beschermingsklasse-IP behuizing IP00
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diameter afschermbuis [inch] 0.31 in
Diameter afschermbuis [mm] 8 mm
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat 3 aansluitklemmen
Elektrische aansluiting Klemmenblok
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Extensielengte [inch] 1.97 in
Extensielengte [mm] 50 mm
Gebruikt in product MBT 5116
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 14 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 9.84 in
Insteeklengte [mm] 250 mm
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 100
Temperatuurbereik [°C] [Max] 600 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 1112 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 156
Type aanduiding MBT 156-B01-250-0-0000
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality