Temperatuursensor, MBT 5252, 50 mm, NPT

084Z3029

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

Productdata

Bruto gewicht 0.39 Kilogram
Netto gewicht 0.382 Kilogram
Volume 1.012 Liter
EAN 5702423212439

 

Aansluitmateriaal Roestvrij staal
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20
Aansluittype NPT
Aantal klemmen [stuks] 3 pc
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diameter afschermbuis [inch] 0.4 in
Diameter afschermbuis [mm] 10 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat Pg 16
Elektrische aansluiting Type B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Extensielengte [inch] 1.97 in
Extensielengte [mm] 50 mm
Grootte procesaansluiting 1/2-14
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 1.97 in
Insteeklengte [mm] 50 mm
Instellingsbereik transmitter [°C] [max.] 150 °C
Instellingsbereik transmitter [°C] [min.] -50 °C
Instellingsbereik transmitter [°F] [max.] 302 °F
Instellingsbereik transmitter [°F] [min.] -58 °F
Materiaal procesaansluiting Roestvrij staal
Omgevingstemperatuur max. [°C] 85 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 185 °F
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 100
Sensor inzet Verwisselbaar
Standaard procesaansluiting ANSI/ASME B1.20.1
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Transmitter type Standaard
Type MBT 5252
Type aanduiding MBT 5252-0011-0050-0700-G415
Type procesaansluiting NPT
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 35 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 8 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality