Temperatuursensor, MBT 5722, Pt

084Z3009

Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Uitgangssignaal: Ohm

Productdata

Bruto gewicht 2.49 Kilogram
Netto gewicht 1.661 Kilogram
Volume 22.772 Liter
EAN 5702423209699

 

Aansluitmateriaal Messing
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.177 in
Diameter afschermbuis [mm] 4.5 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
Draden [stuks] 3 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 4 aansluitklemmen
Elektrische aansluiting Doos (metaal/kunststof)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE Yes
Insertie type Variabel
Insteeklengte [inch] 394 in
Insteeklengte [mm] 10000 mm
Materiaal procesaansluiting Messing
Omgevingstemperatuur max. [°C] 85 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 185 °F
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Sensor element [stuks] 2 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 100
Sensor inzet Vast
Temperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 5722
Type aanduiding MBT 5722-003-100-0102-000-0000
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality