Dompelbuis, MBT 120

084Z2431

Diameter afschermbuis [mm]: 8, Insteeklengte [mm]: 11, Type procesaansluiting: G, 1/2, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Gebruikt in product: MBT 153

Productdata

Bruto gewicht 0.212 Kilogram
Netto gewicht 0.209 Kilogram
Volume 0.196 Liter
EAN 5702428970839

 

Aansluitstandaard ISO 228
Aansluittype G
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.315 in
Diameter afschermbuis [mm] 8 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gebruikt in product MBT 153
Grootte procesaansluiting 1/2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
In scope of WEEE Yes
Insteeklengte [inch] 4.33 in
Insteeklengte [mm] 110 mm
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Accessories, sensors
Productnaam Dompelbuis
REACH kandidatenlijst stoffen No
Sensor inzet Verwisselbaar
Standaard procesaansluiting ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 120
Type aanduiding MBT 120-210-110-3
Type procesaansluiting G
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality