Temperatuursensor, MBT 5310, 48 mm - 6 mm, G,1/2

084Z2129

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 10, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, El. aansl. maat: Pg 11

Productdata

Bruto gewicht 0.196 Kilogram
Netto gewicht 0.193 Kilogram
Volume 0.195 Liter
EAN 5702428433792

 

Aansluitmateriaal Roestvrij staal
Aansluitstandaard ISO 228
Aansluittype G
Aantal klemmen [stuks] 2 pc
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.315 in
Diameter afschermbuis [mm] 8 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat Pg 11
Elektrische aansluiting Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Grootte procesaansluiting 1/2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
In scope of WEEE Yes
Insertie type Variabel
Insteeklengte [inch] [max.] 2.36 in
Insteeklengte [inch] [min.] 1.89 in
Insteeklengte [mm] [max.] 60 mm
Insteeklengte [mm] [min.] 48 mm
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Mannelijk en vrouwelijk
Materiaal procesaansluiting Roestvrij staal
Omgevingstemperatuur max. [°C] 125 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 257 °F
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Sensor element [stuks] 2 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 100
Sensor inzet Vast
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803-A
Standaard procesaansluiting ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 5310
Type aanduiding MBT 5310-10-060-800
Type procesaansluiting G
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality