Aansluitmateriaal |
Messing |
Aansluittype |
G |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP65 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Diameter afschermbuis [inch] |
0.24 in |
Diameter afschermbuis [mm] |
6 mm |
Diameter beschermings materiaal |
AISI 316 |
Draden [stuks] |
2 pc |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
2-draads |
Elektrische aansluiting |
Kabel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grootte procesaansluiting |
1/2 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
10 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Insertie type |
Vast |
Insteeklengte [inch] |
2.56 in |
Insteeklengte [mm] |
65 mm |
Kabellengte [inch] |
110.24 in |
Kabellengte [m] |
2.8 m |
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] |
200 °C |
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] |
-80 °C |
Kabeltemp.-bereik [°F] [max.] |
392 °F |
Kabeltemp.-bereik [°F] [min.] |
-112 °F |
Kabeltype |
Teflon |
Materiaal procesaansluiting |
Messing |
Omgevingstemperatuur max. [°C] |
100 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] |
212 °F |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk |
MANNELIJK |
Product Name Description |
Temperatuursensor |
Productgroep |
Sensors |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP-dossiernr. |
6deb3861-ee27-426b-8819-ccb3342cc6d1 |
Sensor element [stuks] |
1 pc |
Sensor element standaard |
EN 60751 |
Sensor element tolerantie |
Klasse B |
Sensor element. weerstand [Ohm] |
1000 |
Sensor inzet |
Vast |
Standaard procesaansluiting |
ISO 228-1-A |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
250 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
482 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-58 °F |
Type |
MBT 5253 |
Type aanduiding |
00 MBT 5253-721-0065-C3000- 01 028-00-0000 |
Type procesaansluiting |
G |
Type sensorelement |
Pt |
Uitgangssignaal |
Ohm |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpakking |
Multi-verpakking |