Temperatuursensor, MBT 5260, 3 mm, M,14x1.5

084Z2061

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 135, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Bajonet, El. aansl. maat: 4 pennen

Productdata

Bruto gewicht 0.057 Kilogram
Netto gewicht 0.053 Kilogram
Volume 0.128 Liter
EAN 5702423292295

 

Aansluitmateriaal Roestvrij staal
Aansluittype M
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.165 in
Diameter afschermbuis [mm] 4.2 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 4 pennen
Elektrische aansluiting Bajonet
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Grootte procesaansluiting 14x1.5
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
In scope of WEEE Yes
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 1.18 in
Insteeklengte [mm] 30 mm
Materiaal procesaansluiting Roestvrij staal
Omgevingstemperatuur max. [°C] 125 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 257 °F
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP-dossiernr. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Sensor inzet Vast
Standaard elektrische aansluitingen DIN 72585
Standaard procesaansluiting ISO 965
Temperatuurbereik [°C] [Max] 135 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 275 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type MBT 5260
Type aanduiding MBT 5260-0140-030-580
Type procesaansluiting M
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality