Temperatuursensor, MBT 5310, 60 mm - 72 mm, G,1/2

084Z2053

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: M12 x 1, El. aansl. maat: 4 pennen

Productdata

Bruto gewicht 0.209 Kilogram
Netto gewicht 0.206 Kilogram
Volume 0.156 Liter
EAN 5702428401203

 

Aansluitmateriaal Roestvrij staal
Aansluitstandaard IEC 947-5-2
Aansluittype G
Aantal klemmen [stuks] 4 pc
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.315 in
Diameter afschermbuis [mm] 8 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
Draden [stuks] 4 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 4 pennen
Elektrische aansluiting M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Grootte procesaansluiting 1/2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
In scope of WEEE Yes
Insertie type Variabel
Insteeklengte [inch] [max.] 2.83 in
Insteeklengte [inch] [min.] 2.36 in
Insteeklengte [mm] [max.] 72 mm
Insteeklengte [mm] [min.] 60 mm
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Materiaal procesaansluiting Roestvrij staal
Omgevingstemperatuur max. [°C] 125 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 257 °F
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 100
Sensor inzet Vast
Standaard elektrische aansluitingen IEC 61076-2-101
Standaard procesaansluiting ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 5310
Type aanduiding MBT 5310-00-072-B00
Type procesaansluiting G
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality