AKS 120, NPT

084N2045

Diameter beschermings materiaal: Stainless steel, Diameter afschermbuis [mm]: 7, Type procesaansluiting: NPT, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 18

Productdata

Bruto gewicht 0.133 Kilogram
Netto gewicht 0.111 Kilogram
Volume 0.568 Liter
EAN 5702422029304

 

Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20
Aansluittype NPT
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.28 in
Diameter afschermbuis [mm] 7 mm
Diameter beschermings materiaal Stainless steel
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Grootte procesaansluiting 1/2-14
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 18 pc
In scope of WEEE Yes
Lengte afschermbuis [inch] 1.97 in
Lengte afschermbuis [mm] 50 mm
Opmerkingen BESCHERMBUIS
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Sensors
Productnaam Sensor pocket
REACH kandidatenlijst stoffen No
Standaard procesaansluiting ANSI/ASME B1.20
Type AKS 120
Type procesaansluiting NPT
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality