Temperatuursensor, AKS 21 M, 2.50 m

084N2043

Meetbereik [°C]: -60 - 200, Elektrische aansluiting: Kabel, Kabeltype: Silicone

Productdata

Bruto gewicht 0.178 Kilogram
Netto gewicht 0.144 Kilogram
Volume 0.541 Liter
EAN 5702422055143

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Diameter afschermbuis [inch] 0.23 in
Diameter afschermbuis [mm] 5.8 mm
Diameter beschermings materiaal Stainless steel
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 2-draads
Elektrische aansluiting Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 18 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabellengte [inch] 98.43 in
Kabellengte [m] 2.5 m
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] 200 °C
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] -60 °C
Kabeltype Silicone
Lengte afschermbuis [inch] 1.58 in
Lengte afschermbuis [mm] 40 mm
Meetbereik [°C] [Max] 200 °C
Meetbereik [°C] [Min] -60 °C
Meetbereik [°F] [Max] 392 °F
Meetbereik [°F] [Min] -75 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C] 180 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 356 °F
Opmerkingen MET NIPPEL VOOR BUIS
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen No
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Type AKS 21 M
Type sensorelement Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality