Dompelbuis, AKS 120

084N2040

Diameter afschermbuis [mm]: 7, Type procesaansluiting: Ø, 22, Diameter beschermings materiaal: Stainless steel

Productdata

Bruto gewicht 0.139 Kilogram
Netto gewicht 0.117 Kilogram
Volume 0.577 Liter
EAN 5702422015413

 

Aansluittype Las
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.28 in
Diameter afschermbuis [mm] 7 mm
Diameter beschermings materiaal Stainless steel
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Grootte procesaansluiting 22
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE Yes
Lengte afschermbuis [inch] 1.97 in
Lengte afschermbuis [mm] 50 mm
Notities procesaansluiting Lasbaar
Opmerkingen BESCHERMBUIS
Productgroep Accessories, sensors
Productnaam Dompelbuis
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type AKS 120
Type procesaansluiting Ø
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality