Temperatuursensor, EKS 111, 3.50 m, PTC, 1000 Ohm

084N1170

Meetbereik [°C]: -55 - 150, Elektrische aansluiting: AMP, Kabeltype: PVC

Productdata

Bruto gewicht 0.099 Kilogram
Netto gewicht 0.098 Kilogram
Volume 0.175 Liter
EAN 5702428062367

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
Diameter afschermbuis [inch] 0.24 in
Diameter afschermbuis [mm] 6 mm
Diameter beschermings materiaal Stainless steel
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 2-draads
Elektrische aansluiting AMP
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 150 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabellengte [inch] 137.8 in
Kabellengte [m] 3.5 m
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] 80 °C
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] -30 °C
Kabeltype PVC
Karakteristiek PTC-element 990 Ohm/25°C
Lengte afschermbuis [inch] 1.18 in
Lengte afschermbuis [mm] 30 mm
Meetbereik [°C] [Max] 150 °C
Meetbereik [°C] [Min] -55 °C
Meetbereik [°F] [Max] 302 °F
Meetbereik [°F] [Min] -67 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C] 80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 176 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingen Kabel
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element tolerantie ± 1%
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Sensor inzet Vast
Type EKS 111
Type sensorelement PTC
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality