Temperatuursensor, EKS 111, 8.5 m, PTC, 100 Ohm

084N1168

Meetbereik [°C]: -55 - 15, Elektrische aansluiting: KABEL MET PENNEN, Kabeltype: PVC

Productdata

Bruto gewicht 0.26 Kilogram
Netto gewicht 0.259 Kilogram
Volume 0.37 Liter
EAN 5702428062350

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.24 in
Diameter afschermbuis [mm] 6 mm
Diameter beschermings materiaal Stainless steel
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 2-draads
Elektrische aansluiting KABEL MET PENNEN
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 60 pc
In scope of WEEE Yes
Kabellengte [inch] 334.65 in
Kabellengte [m] 8.5 m
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] 80 °C
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] -30 °C
Kabeltype PVC
Karakteristiek PTC-element 990 Ohm/25°C
Lengte afschermbuis [inch] 1.18 in
Lengte afschermbuis [mm] 30 mm
Meetbereik [°C] [Max] 150 °C
Meetbereik [°C] [Min] -55 °C
Meetbereik [°F] [Max] 302 °F
Meetbereik [°F] [Min] -67 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C] 80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 176 °F
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element tolerantie ± 1%
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Sensor inzet Vast
Type EKS 111
Type sensorelement PTC
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality