Temperatuursensor, AKS 11, 3.50 m, Pt, 1000 Ohm

084N0050

Meetbereik [°C]: -40 - 100, Elektrische aansluiting: AMP, Kabeltype: PVC

Productdata

Bruto gewicht 0.091 Kilogram
Netto gewicht 0.083 Kilogram
Volume 0.184 Liter
EAN 5702423138913

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat 2-draads
Elektrische aansluiting AMP
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 110 pc
Identiek product 084N0042
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabellengte [inch] 137.8 in
Kabellengte [m] 3.5 m
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] 100 °C
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] -40 °C
Kabeltype PVC
Meetbereik [°C] [Max] 100 °C
Meetbereik [°C] [Min] -40 °C
Meetbereik [°F] [Max] 212 °F
Meetbereik [°F] [Min] -40 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C] 100 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 212 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingen Kabel
Product Name Description Temperatuursensor
Productgroep Sensors
REACH kandidatenlijst stoffen No
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Type AKS 11
Type sensorelement Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality