Temperatuursensor, AKS 12, 5.5 m, Pt, 100 Ohm

084N0045

Meetbereik [°C]: -4 - 10, Elektrische aansluiting: AMP, Kabeltype: PVC

Productdata

Bruto gewicht 0.174 Kilogram
Netto gewicht 0.17 Kilogram
Volume 0.285 Liter
EAN 5702428040112

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.23 in
Diameter afschermbuis [mm] 5.8 mm
Diameter beschermings materiaal Stainless steel
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 2-draads
Elektrische aansluiting AMP
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
In scope of WEEE Yes
Kabellengte [inch] 216.54 in
Kabellengte [m] 5.5 m
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] 100 °C
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] -40 °C
Kabeltype PVC
Lengte afschermbuis [inch] 1.58 in
Lengte afschermbuis [mm] 40 mm
Meetbereik [°C] [Max] 100 °C
Meetbereik [°C] [Min] -40 °C
Meetbereik [°F] [Max] 212 °F
Meetbereik [°F] [Min] -40 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C] 100 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 212 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingen Kabel
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen No
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Sensor inzet Vast
Type AKS 12
Type sensorelement Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality