Temperatuursensor, AKS 12, 3.5 m, Pt, 100 Ohm

084N0039

Meetbereik [°C]: -4 - 10, Elektrische aansluiting: Kabel, Kabeltype: PVC

Productdata

Bruto gewicht 0.108 Kilogram
Netto gewicht 0.107 Kilogram
Volume 0.506 Liter
EAN 5702423141784

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.23 in
Diameter afschermbuis [mm] 5.8 mm
Diameter beschermings materiaal Stainless steel
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 2-draads
Elektrische aansluiting Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 30 pc
In scope of WEEE Yes
Kabellengte [inch] 137.8 in
Kabellengte [m] 3.5 m
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] 100 °C
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] -40 °C
Kabeltype PVC
Lengte afschermbuis [inch] 1.58 in
Lengte afschermbuis [mm] 40 mm
Meetbereik [°C] [Max] 100 °C
Meetbereik [°C] [Min] -40 °C
Meetbereik [°F] [Max] 212 °F
Meetbereik [°F] [Min] -40 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C] 100 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 212 °F
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen No
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Sensor inzet Vast
Type AKS 12
Type sensorelement Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality