Temperatuursensor, AKS 12, 5.50 m, Pt, 1000 Ohm
084N0037
Meetbereik [°C]: -40 - 100, Elektrische aansluiting: AMP, Kabeltype: PVC
Meetbereik [°C]: -40 - 100, Elektrische aansluiting: AMP, Kabeltype: PVC
Bruto gewicht | 0.2 Kg |
Netto gewicht | 0.185 Kg |
Volume | 0.506 Liter |
EAN | 5702423135806 |
Bruto gewicht | 0.2 Kg |
Netto gewicht | 0.185 Kg |
Volume | 0.506 Liter |
EAN | 5702423135806 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Diameter afschermbuis [inch] | 0.23 in |
Diameter afschermbuis [mm] | 5.8 mm |
Diameter beschermings materiaal | Stainless steel |
Draden [stuks] | 2 pc |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. aansl. maat | 2-draads |
Elektrische aansluiting | AMP |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 30 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellengte [inch] | 216.54 in |
Kabellengte [m] | 5.5 m |
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] | 100 °C |
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] | -40 °C |
Kabeltype | PVC |
Lengte afschermbuis [inch] | 1.58 in |
Lengte afschermbuis [mm] | 40 mm |
Meetbereik [°C] [Max] | 100 °C |
Meetbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Meetbereik [°F] [Max] | 212 °F |
Meetbereik [°F] [Min] | -40 °F |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 100 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 212 °F |
Opmerkingen elektrische aansluitingen | Kabel |
Product Name Description | Temperatuursensor |
Productgroep | Sensors |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
SCIP-dossiernr. | - |
Sensor element [stuks] | 1 pc |
Sensor element standaard | EN 60751 |
Sensor element tolerantie | Klasse B |
Sensor element. weerstand [Ohm] | 1000 |
Sensor inzet | Vast |
Type | AKS 12 |
Type sensorelement | Pt |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Diameter afschermbuis [inch] | 0.23 in |
Diameter afschermbuis [mm] | 5.8 mm |
Diameter beschermings materiaal | Stainless steel |
Draden [stuks] | 2 pc |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. aansl. maat | 2-draads |
Elektrische aansluiting | AMP |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 30 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellengte [inch] | 216.54 in |
Kabellengte [m] | 5.5 m |
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] | 100 °C |
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] | -40 °C |
Kabeltype | PVC |
Lengte afschermbuis [inch] | 1.58 in |
Lengte afschermbuis [mm] | 40 mm |
Meetbereik [°C] [Max] | 100 °C |
Meetbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Meetbereik [°F] [Max] | 212 °F |
Meetbereik [°F] [Min] | -40 °F |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 100 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 212 °F |
Opmerkingen elektrische aansluitingen | Kabel |
Product Name Description | Temperatuursensor |
Productgroep | Sensors |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
SCIP-dossiernr. | - |
Sensor element [stuks] | 1 pc |
Sensor element standaard | EN 60751 |
Sensor element tolerantie | Klasse B |
Sensor element. weerstand [Ohm] | 1000 |
Sensor inzet | Vast |
Type | AKS 12 |
Type sensorelement | Pt |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |