Temperatuursensor, AKS 11, 5.5 m, Pt, 100 Ohm

084N0028

Meetbereik [°C]: -4 - 10, Elektrische aansluiting: Kabel, Kabeltype: PVC

Productdata

Bruto gewicht 0.106 Kilogram
Netto gewicht 0.105 Kilogram
Volume 0.311 Liter
EAN 5702422110590

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 2-draads
Elektrische aansluiting Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 70 pc
Identiek product 084N0005
In scope of WEEE Yes
Kabellengte [inch] 216.54 in
Kabellengte [m] 5.5 m
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] 100 °C
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] -40 °C
Kabeltype PVC
Meetbereik [°C] [Max] 100 °C
Meetbereik [°C] [Min] -40 °C
Meetbereik [°F] [Max] 212 °F
Meetbereik [°F] [Min] -40 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C] 100 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 212 °F
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen No
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Type AKS 11
Type sensorelement Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality