Vloeistofniveauschakelaar, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6003

Aansluittype: NPT, Aansluiting grootte [mm]: 25, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 140.0, Voedingsspanning [V] DC: 24

Productdata

Bruto gewicht 0.38 Kilogram
Netto gewicht 0.343 Kilogram
Volume 0.521 Liter
EAN 5702428681285

 

Aansluiting grootte [mm] 25 mm
Aansluiting inwendig/uitwending Extern
Aansluitmaat [in] 3/4
Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.3
Aansluittype NPT
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
Bluetooth-signaalbereik (~) [m] 3 m
Bodymateriaal Roestvrij staal
Categorie Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Communicatietype Bluetooth
DC-spanning uitgangsrelais [V] 30 V
El. aansl. maat 4 pennen
Elektrische aansluiting M12
Energieverbruik [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring CE
FCC
CMIM
EAC
TYSK
ANATEL
CMIIT
NBTC
HMI-ontwerp Danfoss LLS App
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R22
R404A
R410A
R717
R134a
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Max. Werkdruk [bar] 140 bar
Max. Werkdruk [psig] 2031 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Liq. level switch spare parts
Ontwerp Config. NC/NO-relais
Opslagtemperatuur bereik [°C] [max.] 85 °C
Opslagtemperatuur bereik [°C] [min.] -40 °C
Opslagtemperatuur bereik [°F] [max.] 185 °F
Opslagtemperatuur bereik [°F] [min.] -40 °F
Productaccessoires Liq. level switch accessories
Productbeschrijving Vloeistofniveauschakelaar
Productnaam Vloeistofniveauschakelaar
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 99 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 4 %
Standaard elektrische aansluitingen EN 61076-2-101
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type uitgangsrelais Halfgeleider
Uitgangsrelaisstroom [mA] 200 mA
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1
2
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality