Air purger accessories, Accessory, Bubbler for IPS

084H5070

Type designation: Bubbler for IPS, Used for product comments: 084H5002; 084H5003; 084H5001

Productdata

Bruto gewicht 1.2 Kilogram
Netto gewicht 1.084 Kilogram

 

Contain batteries No
Frequentie [Hz] 60 Hz
Gebruikt in product IPS 1
IPS 8
Gebruikt voor productopmerkingen 084H5001
084H5002
084H5003
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Max. Werkdruk [bar] 40 bar
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 43 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Productgroep Air purger accessories
Productnaam Accessory
Taal product Engels
Type Accessory
Type aanduiding Bubbler for IPS
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Versie 01
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality