Intelligent spoelsysteem, IPS 8

084H5001

Onderdelen bijgevoegd: Bouten voor flens; Lasflens; Pakking; Schroeven voor bovenste deksel, Koelmiddel(en): R717

Productdata

Bruto gewicht 115 Kilogram
Netto gewicht 100 Kilogram
Volume 698.4 Liter
EAN 5702428649261

 

Aansluiting grootte [mm] 32 mm
Aansluitmaat [in] ] 1/4 in
Aansluitstandaard FLANGE, DIN-EN
Aansluittype Stomplas
Beschermingsklasse-IP behuizing IP55
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50 Hz
Goedkeuring CE
EAC
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R717
Max. purger electr conn points 8
Max. Werkdruk [bar] 40 bar
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 43 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Onderdelen bijgevoegd Bouten voor flens
Pakking
Schroeven voor bovenste deksel
Lasflens
Productgroep Air purgers
Productnaam Intelligent spoelsysteem
Softwareversie 4.13
Taal product Engels
Type IPS 8
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Versie 01
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality