Vloeistofniveausensor, AKS 4100, Coaxiale versie

084H4503

Ontwerp: Coaxiale versie, Onderdelen bijgevoegd: HMI niet meegeleverd, Aansluitmaat [in]: 1, Aansluittype: G, Insteeklengte [mm]: 500, Voedingsspanning [V] DC: 14 - 30

Productdata

Bruto gewicht 6.091 Kilogram
Netto gewicht 3.8 Kilogram
Volume 66.768 Liter
EAN 5702428414920

 

Aansluitmaat [in] 1
Aansluittype G
Belastingsweerstand max. [ohm] 500
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Energieverbruik [W] 0.7 W
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Insteeklengte [inch] 19.7 in
Insteeklengte [mm] 500 mm
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Max. Werkdruk [bar] 100 bar
Max. Werkdruk [psig] 1450 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 176 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderdelen bijgevoegd HMI niet meegeleverd
Onderhoud geschikt Liq. level switch spare parts
Ontwerp Coaxiale versie
Productaccessoires Liq. level switch accessories
Productbeschrijving Vloeistofniveausensor
Productgroep Sensors
Productnaam Vloeistofniveausensor
REACH kandidatenlijst stoffen No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Type AKS 4100
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 30 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 14 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality