AMV 110/120 NL 3-punts-sturing, Voedingsspanning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m

082H8058

AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, Motor voor driepuntsregeling voor AB-QM DN 10-32

Productdata

Bruto gewicht 0.329 Kilogram
Netto gewicht 0.329 Kilogram
Volume 1 Liter
EAN 5702421556627

 

China RoHS compliance Out of scope
Compatibel met AB-QM maat DN 10-32
Description AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, Motor voor driepuntsregeling voor AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuringsnorm EC EN 60730
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP 42
Kabellengte [m] 1.5 m
Productgroep Gear actuators
Productnaam SCIP-dossier AMI. AME/AMV (1)
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
Slag [mm] 5 mm
Spindel snelheid [s/mm] 12 s/mm
Stuursignaaltype 3-punts
Type AMV 110/120 NL 3-point
UK RoHS compliance Out of scope
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality