AME 110/120 NL 0-10V, Voedingsspanning [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m

082H8057

AME 110 NL, 24 V, 5 mm, Motor voor modulerende regeling voor AB-QM DN 10-32

Productdata

Bruto gewicht 0.342 Kilogram
Netto gewicht 0.338 Kilogram
Volume 1.001 Liter
EAN 5702421556603

 

China RoHS compliance Out of scope
Compatibel met AB-QM maat DN 10-32
Description AME 110 NL, 24 V, 5 mm, Motor voor modulerende regeling voor AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuringsnorm EC EN 60730
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP 42
Kabellengte [m] 1.5 m
Productgroep Gear actuators
Productnaam SCIP-dossier AMI. AME/AMV (1)
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
Slag [mm] 5 mm
Spindel snelheid [s/mm] 24 s/mm
Stuur ingangssignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Stuur ingangssignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Stuursignaaltype Modulerend
Type AME 110/120 NL 0-10V
UK RoHS compliance Out of scope
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality