AMI 140 aan/uit-motor, Voedingsspanning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
082H8048
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, Motor voor tweepuntsregeling voor AB-QM DN 10-32
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, Motor voor tweepuntsregeling voor AB-QM DN 10-32
Bruto gewicht | 0.35 Kilogram |
Netto gewicht | 0.34 Kilogram |
Volume | 1.019 Liter |
EAN | 5702421552391 |
Bruto gewicht | 0.35 Kilogram |
Netto gewicht | 0.34 Kilogram |
Volume | 1.019 Liter |
EAN | 5702421552391 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 10-32 |
Description | AMI 140, 24 V, 5,5 mm, Motor voor tweepuntsregeling voor AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Goedkeuringsnorm | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 42 |
Kabellengte [m] | 1.5 m |
Productgroep | Gear actuators |
Productnaam SCIP-dossier | AMI/AMV/AME 11-140 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | ad40ff08-c742-4bef-873b-a24d6cee31e9 |
Slag [mm] | 5.5 mm |
Spindel snelheid [s/mm] | 12 s/mm |
Stuursignaaltype | Aan/uit |
Type | AMI 140 On/Off actuator |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 10-32 |
Description | AMI 140, 24 V, 5,5 mm, Motor voor tweepuntsregeling voor AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Goedkeuringsnorm | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 42 |
Kabellengte [m] | 1.5 m |
Productgroep | Gear actuators |
Productnaam SCIP-dossier | AMI/AMV/AME 11-140 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | ad40ff08-c742-4bef-873b-a24d6cee31e9 |
Slag [mm] | 5.5 mm |
Spindel snelheid [s/mm] | 12 s/mm |
Stuursignaaltype | Aan/uit |
Type | AMI 140 On/Off actuator |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |