AME 685-1, Voedingsspanning [V] AC: 24, 32.00 mm
082H5013
AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL gecertificeerde servomotor voor modulerende regeling t.b.v. AB-QM DN 200-250
AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL gecertificeerde servomotor voor modulerende regeling t.b.v. AB-QM DN 200-250
Bruto gewicht | 8.64 Kilogram |
Netto gewicht | 5.79 Kilogram |
Volume | 27.83 Liter |
EAN | 5710104095288 |
Bruto gewicht | 8.64 Kilogram |
Netto gewicht | 5.79 Kilogram |
Volume | 27.83 Liter |
EAN | 5710104095288 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat |
8-10” DN 200-250 |
Description | AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL gecertificeerde servomotor voor modulerende regeling t.b.v. AB-QM DN 200-250 |
Goedkeuringsnorm | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inclusief kabel | Nee |
IP protection class | IP 54 |
Productgroep | Gear actuators |
Slag [mm] | 32 mm |
Stuur ingangssignaal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Stuur ingangssignaal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Stuursignaaltype | Modulerend / 3-punts |
Type | AME 685-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat |
8-10” DN 200-250 |
Description | AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL gecertificeerde servomotor voor modulerende regeling t.b.v. AB-QM DN 200-250 |
Goedkeuringsnorm | UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inclusief kabel | Nee |
IP protection class | IP 54 |
Productgroep | Gear actuators |
Slag [mm] | 32 mm |
Stuur ingangssignaal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Stuur ingangssignaal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Stuursignaaltype | Modulerend / 3-punts |
Type | AME 685-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] | 24 V |