Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
082H5008 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
AME 113, Voedingsspanning [V] AC: 24, Voedingsspanning [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AME 113, Voedingsspanning [V] AC: 24, Voedingsspanning [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
082H5008
AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32