AME 113, Voedingsspanning [V] AC: 24, Voedingsspanning [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
082H5007M
AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Bruto gewicht | 0.217 Kilogram |
Netto gewicht | 0.184 Kilogram |
Volume | 0.58 Liter |
EAN | 5710104523637 |
Bruto gewicht | 0.217 Kilogram |
Netto gewicht | 0.184 Kilogram |
Volume | 0.58 Liter |
EAN | 5710104523637 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat |
AB-QM 4.0 DN 15-32 |
Description | AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inclusief kabel | Ja |
IP protection class | IP 54 |
Productgroep | Gear actuators |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Regel karakteristiek | LOG |
Slag [mm] | 8.5 mm |
Spindel snelheid [s/mm] | 15 s/mm |
Stuur ingangssignaal Y [V] | 0 - 10 V |
Stuursignaaltype | Modulerend |
Type | AME 113 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veiligheidsfunctie | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat |
AB-QM 4.0 DN 15-32 |
Description | AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inclusief kabel | Ja |
IP protection class | IP 54 |
Productgroep | Gear actuators |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Regel karakteristiek | LOG |
Slag [mm] | 8.5 mm |
Spindel snelheid [s/mm] | 15 s/mm |
Stuur ingangssignaal Y [V] | 0 - 10 V |
Stuursignaaltype | Modulerend |
Type | AME 113 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veiligheidsfunctie | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |