AME 55 QM, Voedingsspanning [V] AC: 24, 40.00 mm

082H3078

AME 55 QM, 24 V, 40 mm, Motor voor modulerende regeling voor AB-QM DN 125-150

Productdata

Bruto gewicht 2.98 Kilogram
Netto gewicht 2.97 Kilogram
Volume 7.2 Liter
EAN 5702421561126

 

China RoHS compliance Out of scope
Compatibel met AB-QM maat DN 125-150
Description AME 55 QM, 24 V, 40 mm, Motor voor modulerende regeling voor AB-QM DN 125-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuringsnorm EC EN 60730
In scope of WEEE and contain batteries No
Inclusief kabel Nee
IP protection class IP54
Productgroep Gear actuators
Productnaam SCIP-dossier 082H3078
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regel karakteristiek LOG
LIN
SCIP-dossiernr. 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7
Slag [mm] 40 mm
Spindel snelheid [s/mm] 8 s/mm
Stuur ingangssignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Stuur ingangssignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Stuursignaaltype Modulerend / 3-punts
Type AME 55 QM
UK RoHS compliance Out of scope
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality