AME 435 QM, Voedingsspanning [V] AC: 24, 20.00 mm
082H0171
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, Motor voor modulerende regeling voor AB-QM DN 40-100
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, Motor voor modulerende regeling voor AB-QM DN 40-100
Bruto gewicht | 0.712 Kilogram |
Netto gewicht | 0.704 Kilogram |
Volume | 3.529 Liter |
EAN | 5710104034454 |
Bruto gewicht | 0.712 Kilogram |
Netto gewicht | 0.704 Kilogram |
Volume | 3.529 Liter |
EAN | 5710104034454 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 40-100 |
Description | AME 435 QM, 24 V, 20 mm, Motor voor modulerende regeling voor AB-QM DN 40-100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Goedkeuringsnorm | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inclusief kabel | Nee |
IP protection class | IP 54 |
Productgroep | Gear actuators |
Productnaam SCIP-dossier | AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regel karakteristiek |
Alpha LIN LOG |
SCIP-dossiernr. | 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190 |
Slag [mm] | 20 mm |
Spindel snelheid [s/mm] | 8 s/mm |
Stuur ingangssignaal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Stuur ingangssignaal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Stuursignaaltype | Modulerend |
Type | AME 435 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 40-100 |
Description | AME 435 QM, 24 V, 20 mm, Motor voor modulerende regeling voor AB-QM DN 40-100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Goedkeuringsnorm | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inclusief kabel | Nee |
IP protection class | IP 54 |
Productgroep | Gear actuators |
Productnaam SCIP-dossier | AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regel karakteristiek |
Alpha LIN LOG |
SCIP-dossiernr. | 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190 |
Slag [mm] | 20 mm |
Spindel snelheid [s/mm] | 8 s/mm |
Stuur ingangssignaal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Stuur ingangssignaal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Stuursignaaltype | Modulerend |
Type | AME 435 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |