Vlinderkleppen, VFY-WA, Elektrische motor, Voedingsspanning [V] AC: 230, Wafel

082G7400

VFY-WA PN16 DN50 CI/SS/EPDM 230V

Productdata

Bruto gewicht 4.268 Kilogram
Netto gewicht 3.668 Kilogram
Volume 27.465 Liter
EAN 5710104065595

 

Aansluittypen Wafel
Aantal poorten 2
Afsluiter type Concentrisch ontwerp
Afsluitermaat DN 50
Bedrijfstype Elektrische motor
Beschermingsklasse behuizing IP66
Bodymateriaal Gietijzer EN GJL 250 (DIN GG25)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description VFY-WA PN16 DN50 CI/SS/EPDM 230V
Diameter [mm] 50 mm
Diameter [mm] [Max] 50 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
Energieverbruik [W] 15 W
EU RoHS compliance Out of scope
Flensmateriaal Gietijzer EN GJL 250 (DIN GG25)
Frequentie [Hz] 50/60
Functie Aan/Uit
Goedkeuring CE
Goedkeuringsnorm Richtlijn drukapparatuur 97/23/EG, EN 12266-1, graad A
In scope of WEEE and contain batteries No
Klepbekleding materiaal EPDM
Klepschijfmateriaal Roestvrij staal
Kvs-waarden [m³/u] 79 m³/h
Label product Yes
Lekkagewaarde [% Kvs] Lekkagewaarde A
Lengte [mm] 43 mm
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Medium alternatief 2 Circulatiewater
Montage-oriëntatie m.u.v. neerwaartse capaciteit
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -10 °C
Positie feedback Nee
Productgroep Butterfly valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reductorflenstype F05
Rotatiehoek [°] 90 °
Spindelafdichtingsmateriaal Nitril/Viton/verzinkt staal + PTFE
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Type VFY-WA
UK RoHS compliance Out of scope
Veiligheidsfunctie Nee
Ventielbodymateriaal Gietijzer EN GJL 250 (DIN GG25)
Ventielspindelmateriaal Roestvrij staal AISI 420
Verschildrukbereik [bar] [Max] 16 bar
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Werkkoppel [Nm] 20 N-m

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality