Elektrische motor AMB-Y, ER35, Voedingsspanning [V] AC: 230, 35 N-m, DN 80

082G7382

AMB-Y ER35 230V 35Nm DN80

Productdata

Bruto gewicht 3.064 Kilogram
Netto gewicht 2.198 Kilogram
Volume 27.465 Liter
EAN 5702421536926

 

Aansluittypen Reductorflens
Afsluitermaat DN 80
Bedrijfstype elektrisch / handmatig
Beschermingsklasse behuizing IP66
China RoHS compliance Out of scope
Description AMB-Y ER35 230V 35Nm DN80
Energieverbruik [W] 15 W
Frequentie [Hz] 50/60
Functie Aan/Uit
Goedkeuringsnorm EMC-richtlijn 2004/108/EG: EN 61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Montage-oriëntatie m.u.v. neerwaartse capaciteit
Motortype ER35
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 55 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -10 °C
Positie feedback op aanvraag
Positie-indicator Ja
Productgroep Butterfly valves accessories
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reductorflenstype F03-F04-F05
Rotatiehoek [°] 90 °
Toepassing Verwarming en koeling
Type Electric actuator AMB-Y
UK RoHS compliance Out of scope
Veiligheidsfunctie Nee
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Werkkoppel [Nm] 35 N-m

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality