AMZ 112, 84 m³/h, Rp 1 1/4

082G5403

AMZ 112 AAN/UIT 2-weg binnendraad 24V DN32

Productdata

Bruto gewicht 1.628 Kilogram
Netto gewicht 1.553 Kilogram
Volume 4 Liter
EAN 5710104079769

 

Aansluitmaat Rp 1 1/4
Aansluittypen Binnendraad
Aantal poorten 2
Afsluitermaat DN 32
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMZ 112 AAN/UIT 2-weg binnendraad 24V DN32
Diameter [mm] 32 mm
Druk nominaal [bar] 40 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kvs-waarden [m³/u] 84 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 110 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Circulatiewater
Medium alternatief 2 Glycolwater tot 50%
Montageversie vrij
Productgroep Motorized control valves
Productnaam SCIP-dossier 082G5403
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max] 6 bar
Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max] 6 bar
Spindelpositie Geen
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Centrale verwarming voor woningen en bedrijven
Toepassingsalternatief VSP Zonne-energie-installaties
Type AMZ 112
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal CW 617 N UNI EN 12165
Ventielkogelmateriaal CW 614 N UNI EN 12164
Ventielspindelmateriaal CW 614 N UNI EN 12164
Werkkoppel [Nm] 10 N-m

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality