Elektrische servomotoren, AMV 658 SD, Voedingsspanning [V] AC: 230, Voedingsspanning [V] DC: 230

082G3445

AMV 658 SD 230V

Productdata

Bruto gewicht 9.71 Kilogram
Netto gewicht 8.8 Kilogram
Volume 18.06 Liter
EAN 5710104037325

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP54
Description AMV 658 SD 230V
Energieverbruik [W] 36 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequentie [Hz] 50/60
Handbediening Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Motorsnelheid [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback geen - potentiometer nodig
Productgroep Electrical actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 65x/685/855
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Slag [mm] 50 mm
Sluitkracht [N] 2000 N
Snelheidstype Standaard
Stuursignaaltype 3-punts
Toepassing HD Stadsverwarming
Type AMV 658 SD
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Ja
Veiligheidsfunctie Ja
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Voedingsspanning [V] DC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality