Elektrische servomotoren, AMV 658 SD, Voedingsspanning [V] AC: 24, Voedingsspanning [V] DC: 24

082G3444

AMV 658 SD 24V

Productdata

Bruto gewicht 9.65 Kilogram
Netto gewicht 9.65 Kilogram
Volume 18.743 Liter
EAN 5710104037318

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP54
Description AMV 658 SD 24V
Energieverbruik [W] 19 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handbediening Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Motorsnelheid [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback geen - potentiometer nodig
Productgroep Electrical actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 65x/685/855
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Slag [mm] 50 mm
Sluitkracht [N] 2000 N
Snelheidstype Standaard
Stuursignaaltype 3-punts
Toepassing HD Stadsverwarming
Type AMV 658 SD
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Ja
Veiligheidsfunctie Ja
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality