AME 25, Voedingsspanning [V] AC: 24, 11 s/mm, 15.00 mm

082G3025

AME 25 24V 11s/mm 15mm 1000N

Productdata

Bruto gewicht 1.65 Kilogram
Netto gewicht 1.503 Kilogram
Volume 3.62 Liter
EAN 5702421513132

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP54
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 25 24V 11s/mm 15mm 1000N
Draaitijd [s] 0 "
Energieverbruik [W] 4 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handbediening Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Motorsnelheid [s/mm] 11 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback Ja
Productgroep Gear actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 20 - 35
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelingangssignaal Y (V) impedantie [kOhm] 24 kOhm
Regelingangssignaal Y [mA] impedantie [Ohm] 500
SCIP-dossiernr. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Slag [mm] 15 mm
Sluitkracht [N] 1000 N
Snelheidstype Standaard
Spindel snelheid [s/mm] 11 s/mm
Stuur ingangssignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Stuur ingangssignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Stuursignaaltype Modulerend / 3-punts
Toepassing HVAC
Type AME 25
UK RoHS compliance Out of scope
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Nee
Veiligheidsfunctie Nee
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality