Elektrische servomotoren, AME 85, Voedingsspanning [V] AC: 24

082G1452

AME 85 24V 8s/mm 40mm 5000N

Productdata

Bruto gewicht 10.65 Kilogram
Netto gewicht 10.65 Kilogram
Volume 17.305 Liter
EAN 5702421507605

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP54
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
Draaitijd [s] 0 "
Energieverbruik [W] 13 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handbediening Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Motorsnelheid [s/mm] 8 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback Ja
Productgroep Electrical actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 85/86
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelingangssignaal Y (V) impedantie [kOhm] 50 kOhm
Regelingangssignaal Y [mA] impedantie [Ohm] 500
SCIP-dossiernr. 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
Slag [mm] 40 mm
Sluitkracht [N] 5000 N
Snelheidstype Standaard
Stuur ingangssignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Stuur ingangssignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Stuursignaaltype Modulerend / 3-punts
Toepassing HD HVAC en DH
Type AME 85
UK RoHS compliance Out of scope
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Nee
Veiligheidsfunctie Nee
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality