Elektrische servomotoren, AMV 85, Voedingsspanning [V] AC: 230

082G1451

AMV 85 230V 8s/mm 40mm 5000N

Productdata

Bruto gewicht 10.418 Kilogram
Netto gewicht 9.733 Kilogram
Volume 18.096 Liter
EAN 5702421507599

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP54
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 85 230V 8s/mm 40mm 5000N
Draaitijd [s] 0 "
Energieverbruik [W] 11 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequentie [Hz] 50/60
Handbediening Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Motorsnelheid [s/mm] 8 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback geen - potentiometer nodig
Productgroep Electrical actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 85/86
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
Slag [mm] 40 mm
Sluitkracht [N] 5000 N
Snelheidstype Standaard
Stuursignaaltype 3-punts
Toepassing HD HVAC en DH
Type AMV 85
UK RoHS compliance Out of scope
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Nee
Veiligheidsfunctie Nee
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality