TWA-Q, Voedingsspanning [V] AC: 230, 5.00 mm, Normaal gesloten, 2.00 m

082F1610

TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, thermische motor, 2m kabel (halogeenvrij)

Productdata

Bruto gewicht 0.216 Kilogram
Netto gewicht 0.1 Kilogram
Volume 0.486 Liter
EAN 5702425243189

 

Afgevallen positie Normaal gesloten
China RoHS compliance Out of scope
Compatibel met AB-QM maat DN 10-32
Description TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, thermische motor, 2m kabel (halogeenvrij)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Goedkeuringsnorm EC EN 60730
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP 54
Kabellengte [m] 2 m
Productgroep Thermal actuators
Productnaam SCIP-dossier TWA-Q
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b
Slag [mm] 5 mm
Stuursignaaltype Aan/uit en PWM
Type TWA-Q
UK RoHS compliance Out of scope
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality