TWA-Q, Voedingsspanning [V] AC: 230, 5.00 mm, Normaal geopend, 1.20 m
082F1601
TWA-Q, 230 V, 5 mm, NO, thermische motor, 1.2m kabel
TWA-Q, 230 V, 5 mm, NO, thermische motor, 1.2m kabel
Bruto gewicht | 0.17 Kilogram |
Netto gewicht | 0.1 Kilogram |
Volume | 0.475 Liter |
EAN | 5702425243080 |
Bruto gewicht | 0.17 Kilogram |
Netto gewicht | 0.1 Kilogram |
Volume | 0.475 Liter |
EAN | 5702425243080 |
Afgevallen positie | Normaal geopend |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 10-32 |
Description | TWA-Q, 230 V, 5 mm, NO, thermische motor, 1.2m kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Goedkeuringsnorm | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 54 |
Kabellengte [m] | 1.2 m |
Productgroep | Thermal actuators |
Productnaam SCIP-dossier | "TWA-Q" |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
Slag [mm] | 5 mm |
Stuursignaaltype | Aan/uit en PWM |
Type | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Afgevallen positie | Normaal geopend |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 10-32 |
Description | TWA-Q, 230 V, 5 mm, NO, thermische motor, 1.2m kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Goedkeuringsnorm | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 54 |
Kabellengte [m] | 1.2 m |
Productgroep | Thermal actuators |
Productnaam SCIP-dossier | "TWA-Q" |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
Slag [mm] | 5 mm |
Stuursignaaltype | Aan/uit en PWM |
Type | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |