TWA-Q, Voedingsspanning [V] AC: 230, 5.00 mm, Normaal gesloten, 1.20 m

082F1600

TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, thermische motor, 1.2m kabel

Productdata

Bruto gewicht 0.176 Kilogram
Netto gewicht 0.176 Kilogram
Volume 0.465 Liter
EAN 5702425243066

 

Afgevallen positie Normaal gesloten
China RoHS compliance Out of scope
Compatibel met AB-QM maat DN 10-32
Description TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, thermische motor, 1.2m kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Goedkeuringsnorm EC EN 60730
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP 54
Kabellengte [m] 1.2 m
Productgroep Thermal actuators
Productnaam SCIP-dossier TWA-Q 230V NC 1.2m cable
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. a5c4bdfb-25a8-461f-99d2-f76669c069c7
Slag [mm] 5 mm
Stuursignaaltype Aan/uit en PWM
Type TWA-Q
UK RoHS compliance Out of scope
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality